Pince à soufflet DHEB-41-E-U-S-P
1320828
Code EAN (GTIN) 4052568230487
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
30 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
70 ms
Diamètre min. à saisir
42 mm
Diamètre max. à saisir
54 mm
Valeur indicative de charge utile
1.2 kg