Limiteur de débit de précision GRPO-10-PK-3

13229

Code EAN (GTIN) 4052568112103

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de réducteur
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
3.8 l/min
Raccord pneumatique 1
PK-3
Pression de service
0 bar - 8 bar
Elément de réglage
Bouton tournant gradué