Raccord enfichable CRQS-1/8-6-I
132330
Code EAN (GTIN) 4052568027957
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-15 °C - 120 °C
Diamètre nominal
4.1 mm