Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

07/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

09/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

10/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Bobines

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Bobine MSFW-230-50/60-DS

13266

Code EAN (GTIN) 4052568066017

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 9,0 VA, puissance de maintien 7,0 VA
Degré de protection
IP65