Silencieux limiteur de débit VFFK-C-K-R18-P
133142
Code EAN (GTIN) 4052568030223
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction réducteur de pression acoustique
Débit normal 6 -> 0 bar
0 l/min - 270 l/min
Raccord pneumatique 1
R1/8
Pression de service
0 bar - 10 bar
Elément de réglage
Vis moletée