Raccord NPCK-C-D-G18-K6
1366257
Code EAN (GTIN) 4052568061869
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
2.9 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 12 bar