Vérin normalisé DSBC-40-500-PPSA-N3

1376914

Code EAN (GTIN) 4052568231910

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
500 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course