Vérin normalisé DSBC-80-200-PPVA-N3
1383340
Code EAN (GTIN) 4052568016807
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés