Raccord cannelé CRCN-1/4-PK-4
13972
Code EAN (GTIN) 4052568021672
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
3.2 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C