Vérin plat DZH-32-25-PPV-A
14041
Code EAN (GTIN) 4052568112219
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
25 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés