Vérin plat DZH-40-250-PPV-A

14060

Code EAN (GTIN) 4052568112301

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés