Vérin plat DZH-50-50-PPV-A
14065
Code EAN (GTIN) 4052568112332
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés