Vérin plat DZH-50-200-PPV-A

14070

Code EAN (GTIN) 4052568002749

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés