Vérin normalisé ESNU-25- -P-A
14318
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
271 N
Course
1 mm - 50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés