Vérin normalisé DSNU-8- -P-A

14326

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
30.2 N
Course
1 mm - 100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés