Câble moteur NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6

1450738

Code EAN (GTIN) 4052568232832

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Sub-D
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
5 m