Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

10/2024 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

06/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

06/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Accessoires pour servo-variateur

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Câble moteur NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6

1450944

Code EAN (GTIN) 4052568232900

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Sub-D
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
2.5 m