Raccord NPCK-C-D-G38-K10

1489614

Code EAN (GTIN) 4052568106225

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Diamètre nominal
6.2 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 12 bar