Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vannes de process

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-2AP4-15

1491914

Code EAN (GTIN) 4052568106805

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
distributeur à clapet à commande directe
Débit Kv
0.2 m³/h
Raccord de vanne
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique