Vérin plat DZH-25- -PPV-A
150293
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
1 mm - 500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés