Vérin cartouche EGZ-6-5

15033

Code EAN (GTIN) 4052568066604

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
14.7 N
Course
5 mm
Amortissement
Pas d'amortissement