Vérin cartouche EGZ-10-10

15037

Code EAN (GTIN) 4052568066628

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
42 N
Course
10 mm
Amortissement
Pas d'amortissement