Vérin plat DZH-25-50-PPV-A

151123

Code EAN (GTIN) 4052568010515

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés