Vérin plat DZH-25-100-PPV-A

151125

Code EAN (GTIN) 4052568116729

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés