Vérin plat DZH-20-250-PPV-A
151142
Code EAN (GTIN) 4052568116873
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés