Vérin plat DZH-16- -PPV-A-S2
151155
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
104 N
Course
1 mm - 200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés