Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/8-B

151178

Code EAN (GTIN) 4052568010584

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
1450 l/min
Raccord pneumatique 1
G3/8
Elément de réglage
Vis à tête fendue