Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/4-B

151180

Code EAN (GTIN) 4052568010607

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
4320 l/min
Raccord pneumatique 1
G3/4
Elément de réglage
Vis à tête fendue