Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-M5-RS-B

151186

Code EAN (GTIN) 4052568069902

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
95 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Elément de réglage
Vis moletée