Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/8-RS-B

151192

Code EAN (GTIN) 4052568069919

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
340 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Elément de réglage
Vis moletée