Système de mesure de déplacement MLO-POT-2000-TLF
152636
Code EAN (GTIN) 4052568117603
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course
2000 mm
Principe du système de mesure de déplacement
analogique
Signal de sortie
analogique
Résolution de la trajectoire
0.01 mm
Raccord électrique
Connecteur mâle - Selon DIN 43650 - forme carrée