Système de mesure de déplacement MLO-POT-360-LWG
152647
Code EAN (GTIN) 4052568117634
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course
360 mm
Principe du système de mesure de déplacement
analogique
Signal de sortie
analogique
Résolution de la trajectoire
0.01 mm
Raccord électrique
Connecteur mâle - forme carrée