Raccord banjo multiple QST3-1/8-6-4

153200

Code EAN (GTIN) 4052568032845

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm - pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Nombre d'alimentations
1
Nombre de sorties
4