Raccord banjo multiple QST3-3/8-10-8
153202
Code EAN (GTIN) 4052568032869
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm - pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Nombre d'alimentations
1
Nombre de sorties
4