Robinet d'arrêt HE-3-1/2-QS-12

153482

Code EAN (GTIN) 4052568034986

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord pneumatique 1
R1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
834.3 l/min
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Mode d'actionnement
Manuel