Manodétendeur différentiel LRLL-1/8-QS-4
153499
Code EAN (GTIN) 4052568070762
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
96 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
100 l/min
Raccord pneumatique 1
R1/8
Raccord pneumatique 2
QS-4