Manodétendeur différentiel LRLL-M5-QS-6
153500
Code EAN (GTIN) 4052568070779
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
31 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
32 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord pneumatique 2
QS-6