Manodétendeur différentiel LRLL-1/4-QS-10
153506
Code EAN (GTIN) 4052568070816
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
262 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
269 l/min
Raccord pneumatique 1
R1/4
Raccord pneumatique 2
QS-10