Manodétendeur différentiel LRLL-3/8-QS-12
153508
Code EAN (GTIN) 4052568070830
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
423 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
518 l/min
Raccord pneumatique 1
R3/8
Raccord pneumatique 2
QS-12