Manodétendeur différentiel LRL-1/8-QS-8
153515
Code EAN (GTIN) 4052568070892
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
115 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
120 l/min
Raccord pneumatique 1
R1/8
Raccord pneumatique 2
QS-8