Manodétendeur différentiel LRL-1/4-QS-8

153516

Code EAN (GTIN) 4052568070908

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
224 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
224 l/min
Raccord pneumatique 1
R1/4
Raccord pneumatique 2
QS-8