Manodétendeur différentiel LRL-3/8-QS-10

153519

Code EAN (GTIN) 4052568070939

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
423 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
476 l/min
Raccord pneumatique 1
R3/8
Raccord pneumatique 2
QS-10