Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact ADVU-63- -A-P-A

156047

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
1 mm - 300 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés