Vérin compact AEVU-12- -A-P-A
156260
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
59 N
Course
1 mm - 10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés