Vérin compact AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
704 N
Course
1 mm - 25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés