Vérin compact AEVU-100- -A-P-A
156269
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4516 N
Course
1 mm - 25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés