Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact AEVUZ-100- -P-A

156469

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4222 N
Course
1 mm - 25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés