Vérin compact ADVU-100-60-P-A
156584
Code EAN (GTIN) 4052568118488
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
60 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés