Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact ADVU-20-15-A-P-A

156602

Code EAN (GTIN) 4052568118570

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés