Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact ADVUL-100-10-P-A

156921

Code EAN (GTIN) 4052568121716

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité